- Tuotenumero:
- SV 3052.000
- Materiaali
- Lasikuituvahvisteinen, kestomuovi polyesteri (PBT)
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Napojen määrä/kiskoväli keskeltä keskelle
- 3-nap.
185 mm
- Sopii virtakiskoille
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- Nimellisvirta maks.
- 1 600 A
- Ohje tilausnumerosta
- Virtakiskopitimen peruselementtiä voidaan käyttää myös 1-vaiheisena pitimenä.
- Mitat
- Leveys: 24 mm
Korkeus: 515 mm
Syvyys: 51 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 1,338 kg
- Tullitariffinimike
- 85469010
- EAN
- 4028177035751
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Tuotekuvaus
-
Kiskonpidin 3-napainen 1600A 2kpl