- Tuotenumero:
- SV 9677.550
- Tuotekuvaus
- Virtakiskojärjestelmän taka- ja etupuoliseen kosketussuojaan.
- Materiaali
- Kaukalopohja: Polyfenyleenieetteri (PPE)
Peiteprofiili: Polyfenyleenieetteri (PPE)
Peiteprofiili: polyamidia
Keskisuojus: polyamidia
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Peiteprofiili, halkinainen, 50 mm leveä
Peiteprofiili, halkinainen, 100 mm leveä
Kaukalopohjat
Peiteprofiilit
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 2,21 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177705401
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Tuotekuvaus
-
Kosk.suojalevy 185 mm kiskojärj. 600mm