- Tuotenumero:
- SV 9677.710
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 185 mm
- Johtimien lähtö
- alas
- Installation type
- Liitinkiinnitys
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Nimellisvirta maks.
- 1 600 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 3~
- Ohje
- Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin
- Sopii kytkentälaitteisiin etupuolisella ruuviliitännällä
- Voidaan asentaa virtakiskojärjestelmään peiteprofiililla tai ilman
- Mitat
- Leveys: 300 mm
Korkeus: 652 mm
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 10 mm
- Sopii valmistajille (tyyppi)
- ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/3VL8 - 1600 A)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 20,9 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 14,68
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177707078
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
-
SV laiteadapteri 1600A 690V