- Tuotenumero:
- SV 9677.770
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Liitäntänauhat
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 185 mm
- Johtimien lähtö
- alas
- Installation type
- Liitinkiinnitys
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Nimellisvirta maks.
- 630 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 3~
- Ohje
- Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin
- Sopii kytkentälaitteisiin etupuolisella ruuviliitännällä
- Voidaan asentaa virtakiskojärjestelmään peiteprofiililla tai ilman
- Mitat
- Leveys: 150 mm
Korkeus: 585 mm
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 10 mm
- Sopii valmistajille (tyyppi)
- ABB (Tmax T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX630)
- Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 6,09 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 3,754
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177802322
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
-
SV Component adaptor, 630 A, 690 V, 3-pole, 185 mm, clamping attachment