Tämä tuote poistuu: 1.8.2023
Uusi korvaava tuote on:
9677875
- Tuotenumero:
- SV 9677.870
- Tuotekuvaus
- Kompakti rakenne ilman asennussyvyyden muutosta, mekaaninen integrointi rakennekomponentteihin (keskietäisyys 185 mm), mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen.
- Materiaali
- Polyamidi
- Rakennekoolle
- 1 - 3
- Sopii tilausnumerolle
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- Nimellisteho
- 2,5 VA
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Pyöröjohdin 2,5 mm² (pituus 1,5 m)
- Insuslation material (class)
- B
- Primary current
- 400 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Liitäntä pyöröjohtimille, joiden halkaisija on
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Nimellistaajuus
- 50 ‐ 60 Hz
- Sopii:
- 9.677,1
9.677,11
9.677,115
9.677,2
9.677,21
9.677,215
9.677,3
9.677,31
9.677,315
9.677,34 - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,31 kg
- Tullitariffinimike
- 85043129
- EAN
- 4028177705265
- ETIM 7.0
- EC001660
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Tuotekuvaus
- Virtamuun. 400/5A NH v.kytkinlistall 1-3