- Tuotenumero:
- SV 9677.915
- Tuotekuvaus
- Johtimien tai lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen.
- Materiaali
- Teräslevy, sinkitty
E-Cu, tinattu
- Johtimien lähtö
- ylös/alas
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Runkoliittimet
- Nimellisvirta maks.
- 1 000 A
- Mitat
- Leveys: 98 mm
- Liitäntä pyöröjohtimille, joiden halkaisija on
- 185 ‐ 300 mm²
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 1,35 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,893
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177806344
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
-
SV Connection block, 1000 A, 690 V, 1-pole, cable outet top/bottom, round conductor connection 185-300 mm²