- Tuotenumero:
- SV 9677.400
- Tuotekuvaus
- Peräkkäin kytkettävä liitintilan peite varmistaa kosketussuojan kaapeliliitäntäalueella käytettäessä kaapelikenkää, jossa on pitkät puristushylsyt.
- Materiaali
- Polykarbonaatti
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Rakennekoolle
- 00
- Sopii tilausnumerolle
- 9677.0X0
- 9677.0X5
- Johtimien lähtö
- alas
- Ohje
- Käytettäessä NH-varokekytkinlistoja, joiden johtimet lähtevät ylhäältä, on käytettävä liitintilan peitettä.
- Ohje tilausnumerosta
- Käyttö mahdollista myös NH-kuormanerotuskiskoille, joissa on liitäntälähtö ylhäällä
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,2 kg
- Tullitariffinimike
- 85472000
- EAN
- 4028177705128
- ETIM 7.0
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Tuotekuvaus
-
SV Liitintilan peitelevy alas 185mm