Tämä tuote poistuu: 15.1.2019
Uusi korvaava tuote on:
9677521
- Tuotenumero:
- SV 9677.520
- Tuotekuvaus
- Virtakiskojärjestelmän kiinnittämiseen 185 mm:n kiskoetäisyydellä TS-/SE-kytkentäkaappeihin.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- 2 järjestelmäkiinnitystä (vasen/oikea)
2 asennuskehystä
Sis. kiinnitystarvikkeet - Asennusohje
- Virtakiskojärjestelmän muuttuvaan syvyyssäätöön ohjauskaapissa tarvitaan lisäksi TS-järjestelmärunko 17 x 73 mm (ulommalle asennustasolle). Valinta riippuu kaapin syvyydestä.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 3,99 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177705340
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV Järjestelmäkiinnitys L=800 (185mm)