- Tuotenumero:
- SV 9677.905
- Materiaali
- Runko: lasikuituvahvistettu polyesteri
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kosketussuojalevy
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 185 mm
- Johtimien lähtö
- ylös/alas
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Ruuvi M12
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Nimellisvirta maks.
- 1 400 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 3~
- Ohje
- Käytettäessä komponentteja virtakiskoissa, joissa on kosketussuojalevy, on käytettävä kontaktipuristinta
- Mitat
- Leveys: 100 mm
Korkeus: 960 mm
- Liitäntä pyöröjohtimille, joiden halkaisija on
- 6 ‐ 300 mm²
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 11,5 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 4,41
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177705296
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
-
Liitäntäadapteri 185mm kiskojärj. 800A