Virtakiskopitimiin virtakiskojen rivitykseen (kattoalue)

Tuotenumero: SV 9686.030

Kattoalueelle asennettujen virtakiskojärjestelmien rivitykseen kaapista toiseen.

Tuotenumero:
SV 9686.030
Tuotekuvaus
3-tai 4-napaisten lattakuparikiskoja käyttävien virtakiskojärjestelmien rivitykseen kaapilta toiselle kattoalueella.
Materiaali
Duroplastinen muovi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
Värisävy RAL 9005
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii virtakiskoille
50 x 10 mm
Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)
80 mm
Asennusohje
Vaiheen mukaan maks. 4 virtakiskon (osajohdin) asennus on mahdollista
Virtakiskopitimen kiinnittämiseen kaappiprofiiliin tarvitaan korimutteri (M8) 4165.500
Pakkausyksikkö
2 kpl
Paino/VE
3,5 kg
Tullitariffinimike
85469010
EAN
4028177935655
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Tuotekuvaus
SV busbar holder (baying), 4-pole, 80 mm, for E-Cu 50 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0
Hyväksynnät
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK