- Tuotenumero:
- SV 9686.070
- Tuotekuvaus
- Materiaali
- Duroplastinen muovi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- Värisävy RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii virtakiskoille
- 50 x 10 mm
- Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)
- 185 mm
- Asennusohje
- Vaiheen mukaan maks. 4 virtakiskon (osajohdin) asennus on mahdollista
- Virtakiskopitimen kiinnittämiseen kaappiprofiiliin tarvitaan korimutteri (M8) 4165.500
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 3,14 kg
- Tullitariffinimike
- 85469010
- EAN
- 4028177935686
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Tuotekuvaus
-
SV busbar holder, 3-pole, 185 mm, for E-Cu 50 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0