- Tuotenumero:
- SV 9674.990
- Tuotekuvaus
- Jännitteisten osien peittämiseen sekä sisäisten kotelointiluokkien IP 2X ja IP XXB saavuttamiseen matalajännitteisissä kytkentälaitteissa ja ohjauslaitteissa. Integroidut tuuletusaukot mahdollistavat konvektion laitteen sisällä.
- Materiaali
- PVC
- Mitat
- Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 3,76 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177806375
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV Cover plate, perforated, WH: 1200x800 mm