- Tuotenumero:
- VX 9680.408
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaapin runko
Takaseinä
Pohjalevyt
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54:ään asti, riippuen verhoilusta
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Mitat
- Leveys: 400 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 46 kg
- EAN
- 4028177929753
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
-
VX Modular enclosure, WHdepth 400x2000x800 mm, sheet steel