Rivikaappijärjestelmä VX25 Moduulikaappi

Tuotenumero: VX 9680.428

VX-rivitysjärjestelmät osaovien ja modulaarisesti jaettujen sisärakenteiden asennusta varten.

Tuotenumero:
VX 9680.428
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kaapin runko
Takaseinä
Pohjalevyt
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 54:ään asti, riippuen verhoilusta
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Mitat
Leveys: 400 mm
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Paino/VE
46,1 kg
EAN
4028177929746
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
VX Modular enclosure, WHdepth 400x2200x800 mm, sheet steel
Sertifikaatit
Pintakäsittely
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK