- Tuotenumero:
- VX 9680.005
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovi, katto ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaapin runko
ovi
Kattolevy
Takaseinä
Pohjalevyt
Etupuolen peitelevyt
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Toimintalohkon sivuseinät
Nostovarustelu varokkeilla varustelluille kytkinlistoille (merkki ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 3X:ään asti, riippuen verhoilusta
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Mitat
- Leveys: 1.000 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 125,3 kg
- EAN
- 4028177937062
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
-
VX Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1000x2000x600 mm, sheet steel