VX IT:n lisätarvikkeet

Power System Modul PSM

Yksi tai kaksi syöttöä 1- tai 3-vaiheisena, redundanssi pistorasiamoduulin asennussuuntaa vaihtamalla. Valinnainen jännitteen, virran ja energiankulutuksen mittaus.

Power System Modul PSM

PSM-virtakiskot

Yksi tai kaksi syöttöä 1- tai 3-vaiheisena, redundanssi pistokemoduulin asennussuuntaa vaihtamalla. Valinnaisena mittausmahdollisuus CMC-III-järjestelmän yhteydessä.

Power System Modul PSM

PSM Zero-U-Space

Moduulirakenteinen PDU tilaa säästävään asennukseen Zero-U-Spacessa sivuseinän ja 19” asennustason väliin 800 mm leveissä IT-kaapeissa.

Power System Modul PSM

PSM-pistorasiamoduulit

Erilaiset moduulit voidaan kiinnittää haluttuun järjestykseen kosketinkiskoon.

Power System Modul PSM

PSM-mittausmoduuli ja CAN-Bus PSM-virtakiskoille

PSM-mittausmoduuli, lähtöjen kytkentätoiminto ja energiamittaus. Saatavissa mallit IEC 60320 C13 & C19 sekä CEE 7/3 (suojakosketinpistoke).