Tuote poistetaan: 31.12.2023
Vaihtoehtoinen tuotesuositus:
5301326
Säätöjalat VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW-kaappeihin, Blue e+ ‑nestejäähdyttimeen
Tuotenumero: PS 7493.100
Korkeuserojen tasaamiseen lattian ollessa epätasainen. Kiinnityskierre M12. Valinnaisesti kuusiokolokanta säätämiseen kaapin sisäpuolelta.
- Tuotenumero:
- PS 7493.100
- Rakenne
- Kuusiokolokanta säätämiseen kaapin sisäpuolelta
- Hyödyt
- Korkeuserojen tasaamiseen lattian ollessa epätasainen.
- Materiaali
- Teräslevy
- Asennusohje
- Asennettaessa VX-jalustaan tarvitaan jalusta-adapteria
- Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) rakenneosaa kohden
- 300 kg
- Mitat
- Kierre: M12 x 60
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Blue e+ ‑nestejäähdytin - Säätöalue
- 18 ‐ 63 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Paino/VE
- 0,272 kg
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177552630
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- Säätöjalat 18-63mm M12 vp=4kpl