Osastoidut kaapit TS

Tuotenumero: DK 7831.463

Jaettu kaappi TS 8, jossa 2 tai 4 erillistä toiminta-aluetta.

Tuotenumero:
DK 7831.463
Hyödyt
Hitsattu runkorakenne
Täydellinen tuuletus edestä ja takaa. Reikälevyssä vapaata ilmastoitua pintaa > 78 %.
2-pistetankolukko
Oven kätisyys vaihdettavissa 
Kaapelien sisäänvienti pohjan ja katon kautta (lisävaruste)
Rivitettävissä kaikkiin suuntiin
Staattinen kuormitettavuus jopa 1000 kg
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus
Profiilikiskot, asennuskehys ja järjestelmäkiskot: sinkitty, kromatoitu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Teräslevyovet ilmanvaihdolla edessä ja takana, 180° saranat
Kattolevy, yksiosainen, umpinainen
Säätöjalat
482,6 mm:n (19":n) taso, L-muotoiset profiilikiskot järjestelmäkiskoissa, edessä ja takana, säädettävissä syvyyssuunnassa
Kaikkien levyosien maadoitus esiasennettuna
1-kertainen, erotettu/erillinen kaapelinohjaus lokeroittain
Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E.
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 1.000 mm
Asennuskorkeus komponenteille / ovi
10 U
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
740 mm
Number front doors
4
Number back doors
4
Ohje tilausnumerosta
Toimitusajalla
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Paino/VE
154 kg
EAN
4028177642737
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Technical Data sheet