- Tuotenumero:
- DK 7998.107
- Tuotekuvaus
- Standardoitu konesali rakennetaan valmistelemiisi tiloihin lämmin- tai kylmäkäytävätilaan.
- Hyödyt
- Energiatehokkuuden parannus
- Käytävä mahdollistaa kylmän ja kuuman ilman erottamisen.
- Toimitus
- Neuvonta ja ROI-laskelma
Toimitus ja asennus asiakkaan infrastruktuuriin
Käyttöönotto ja vastaanotto
Dokumentointi, koulutus, perehdytys
Palvelupuhelin ja huolto/huoltosopimukset
Räätälöity käytävä - Sisäsyvyys
- 7 000 mm
- Sisäkorkeus
- 2 722 mm
- Sisäleveys
- 4 774 mm
- Ilmastointi (ZUCS)
- 120 kW + 20 kW
- n+2 redundant
- Pienjännitejakeluiden määrä
- 2
- PDU Basic -mallin lukumäärä
- 28
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 12
- Yhdistetty verkko-/palvelinräkki (800 x 2000 x 1200 mm)
- 2
- Design burglar protection
- Kyllä
- Kostutus- ja kosteudenpoistolaite
- valinnainen
- Sammutusjärjestelmä
- valinnainen
- Design UPS
- 2 x (60 kW + 20 kW)
- n+1 redundant
- Versio
- Double 6
- Mitat
- Leveys: 4.839 mm
Korkeus: 2.750 mm
Syvyys: 7.070 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 73089059
- EAN
- 4028177702479
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
- RiMatrix S Standard Room D6
- Ohjelmisto
- Ohjelmisto