RiMatrix S Standardihuone

Tuotenumero: DK 7998.406

Standardoitu konesali rakennetaan valmistelemiisi tiloihin lämmin- tai kylmäkäytävätilaan.

Tuotenumero:
DK 7998.406
Tuotekuvaus
Standardoitu konesali rakennetaan valmistelemiisi tiloihin lämmin- tai kylmäkäytävätilaan.
Hyödyt
Energiatehokkuuden parannus
Käytävä mahdollistaa kylmän ja kuuman ilman erottamisen.
Toimitus
Neuvonta ja ROI-laskelma
Toimitus ja asennus asiakkaan infrastruktuuriin
Käyttöönotto ja vastaanotto
Dokumentointi, koulutus, perehdytys
Palvelupuhelin ja huolto/huoltosopimukset
Räätälöity käytävä
Sisäsyvyys
7 000 mm
Sisäkorkeus
2 722 mm
Sisäleveys
2 750 mm
Ilmastointi (ZUCS)
90 kW + 10 kW
n+1 redundant
Pienjännitejakeluiden määrä
1
PDU Basic -mallin lukumäärä
18
Serverracks (600x2000x1200mm)
8
Yhdistetty verkko-/palvelinräkki (800 x 2000 x 1200 mm)
1
Design burglar protection
Kyllä
Kostutus- ja kosteudenpoistolaite
valinnainen
Sammutusjärjestelmä
valinnainen
Versio
Single 9
Mitat
Leveys: 2.807 mm
Korkeus: 2.750 mm
Syvyys: 7.067 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Tullitariffinimike
73089059
EAN
4028177702516
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Tuotekuvaus
RiMatrix S Standard Room S9
Ohjelmisto
Ohjelmisto