- Tuotenumero:
- DK 7320.814
- Tuotekuvaus
- CMC-TC-anturien kaapeliyhteyksien sekä CMC III online-Komfort-kahvan VX jatkokaapeliksi sekä liitätäkaapeliksi CMC III -ovianturille 7030.128.
- Käyttöalueet
- Anturikaapeleiden pidentäminen
- Pituus
- 1 m
- Mitat
- Pituus: 1 m
- Liitännät/liittimet
- Pistoke (tyyppi): RJ12
Naarasliitin (tyyppi): RJ12 - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 0,09 kg
- Tullitariffinimike
- 85444290
- EAN
- 4028177420786
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Tuotekuvaus
- CMC RJ12 JATKOJOHTO DC-PUHALTIMELLE 2kpl