Tämä tuote poistuu: 30.1.2020
- Tuotenumero:
- DK 7857.130
- Rakenne
- Plug & Play -liitäntäkaapeli PSM-kiskolle palvelinkaappiin.
- Käyttöalueet
- Liitäntäkaapeli PSM-kiskojen liittämiseen PDM:ään
- Pituus
- 3 m
- Pistoke (tyyppi)
- Wago X-Com
- Liitäntäkaapeli (tyyppi)
- H05VV-F5, 5 x 2,5 mm²
- Mitat
- Pituus: 3 m
- Pistorasiat
- Liitäntäpistoke Wieland GST 18 (sopii PDM-liitäntään)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,877 kg
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Tuotekuvaus
- DK liitinjohto 3m