Tämä tuote poistuu: 30.6.2020
PDU UK, rakenne switched
Tuotenumero: DK 7955.532
Älykäs PDU, jossa verkkoliittymä, kytkentätoiminto ja lähtökohtainen energiatietojen keräys. Tiedonsiirtoprotokollina mm. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP. Syöttökaapeli CEE-pistokkeella (16 A/32 A) sekä BS 1363 -lähtö (UK). Jakeluteho 3,7–22 kW.
- Tuotenumero:
- DK 7955.532
- Tuotekuvaus
- Mittaustoiminto vaiheittain sekä yksittäin kytkettävät ulostulopistokkeet. Kompaktin PDU:n ansiosta jokaiseen IT-kaappiin voidaan jälkiasentaa ammattimainen virranjakelu. TS IT -kaappiin asennus onnistuu myös ilman työkaluja. Kompakti rakenne mahdollistaa helpon asennuksen. Kun laitteeseen asentaa kaksivaiheisen releen ja OLED-näytön, PDU osoittaa pientä virrankulutusta. Integroitu web-palvelin mahdollistaa suoran verkkoyhteyden ja kattavan käyttöoikeuksien hallinnan. Redundantti virranjakelu tulee kaikista vaiheista ja lisäksi saatavilla olevan Power-over-Ethernet-verkon kautta. PDU:ssa on monipuoliset hallinta- ja valvontatoiminnot. Yhden prosentin mittaustarkkuuden ansiosta se on hyvin luotettava.
- Materiaali
- Alumiiniprofiili, luonnonvärinen eloksointi
- Mitat
- Leveys: 44 mm
Syvyys: 85 mm
Pituus: 1.540 mm - Pistokkeiden määrä ja tyyppi
- 16 x BS 1363 / 4 x C19
- Pistorasiat
- 16 x GB (tyyppi G, BS 1363)
4 x C19-pistoke - Nimellisvirta (maks.)
- 32 A
- Syötöt
- Määrä: 1
Vaiheluku / syöttö: 1~ - Liitäntäkaapeliin pituus
- 3 m
- Liitäntätapa (sähköinen)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Käyttölämpötila-alue
- 0 °C...45 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...95 %
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...70 °C
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177685116
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Tuotekuvaus
- PDU kytketty 32A/1P CEE 16xUK/4xC19