- Tuotenumero:
- SK 3313.390
- Rakenne
- DX
- Hyödyt
- Paras energiatehokkuus EC-tuuletintekniikan ja IT-laitteille sovitetun säädön ansiosta
- Pieni ilmanpuoleinen painehäviö ja siten tuulettimen pienin mahdollinen tehontarve
- Lämpötilan valvonta ja säätö
- Vakiovarusteena redundantti lämpötila-anturi ilmapuolella
- Nopeudensäädöllä varustettu kompressori sovittaa jäähdytystehon optimaalisesti todelliseen tarpeeseen.
- LCP DX:n laitekohtainen huolto jäähdytyksen ja palvelinkaapin välistä.
- Käyttöalueet
- Ihanteellinen IT-jäähdytykseen pienissä ja keskisuurissa tiloissa
- Yksi tai kaksi kaappia erikseen jäähdytettävissä
- Toimintotapa
- LCP asennetaan kaappirivin sisälle. Lämmin ilma imetään käytävästä laitteiden takaa, jäähdytetään suuritehoisella, kompaktila kennolla ja puhalletaan kylmänä huoneilmaan tai kylmäkäytävään.
- Siirtynyt lämpöenergia poistuu ulkoisen lauhduttimen sijaintipaikalla ympäristöön, asennustila ei lämpene.
- Materiaali
- Teräslevy, maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Vaihtoehdot
- Kostutin
Kuivaus ja uudelleenlämmitys
Kondensaattinostopumppu
Matala-/korkealämpötilalauhdutin (-40 °C/+53 °C)
- Rakenne
- Rivin jäähdytys
- Valvonta
- Laitteen suoraliitäntä SNMP:n kautta Ethernetin yli
- Integraatio RiZoneen
- Ohje
- Erillistilauksena saatavana myös UL-hyväksytty versio
- Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
- Hyötyjäähdytysteho L22 L35: 20 kW
- Modulointialue
- 5 ‐ 20 kW
- Kokonaisjäähdytysteho / tuuletinmoduulien määrä
- 20 kW/4
- Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- 50 Hz:ssä: 4.800 m³/h
- Mitat
- Leveys: 300 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.200 mm
- Sopii kotelotyypille
- VX IT
- Asennus kaappiriviin
- Kaappirivin tasalla
- Nimelliskäyttöjännite
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 12,4 A
- Maks. jäähdytysteho
- 20 kW
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Pistokeliitännäinen liitäntälista
- Käyttöaika
- 100 %
- Jäähdytysaine
- Jäähdytysaine
- EC-tuulettimet
- Kyllä
- SNMP-kortti
- Kyllä
- Tuulettimet vaihdettavissa käytön aikana
- Kyllä
- Lämpötilan säätö
- Portaaton tuulettimen säätö
- Invertteriohjattu lauhdutin
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 32 A
- Käyttölämpötila-alue
- -20 °C...50 °C
- Melutaso
- 50 Hz:ssä: 68 dB(A)
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 20
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 239 kg
- Tullitariffinimike
- 84195080
- EAN
- 4028177953826
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Tuotekuvaus
-
LCP Inline DX, 20 kW, flush, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz