- Tuotenumero:
- SK 3312.820
- Tuotekuvaus
- Kylmän ilman ohjaamiseksi 19”-tason eteen yhdistettynä seinään asennettavaan Blue e+ -jäähdyttimeen.
- Hyödyt
- Ilmakanava erilaisille kaappisyvyyksille
- Materiaali
- Teräslevy, maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- Asennus 19”-tason 3:n alimman U:n alueelle
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
Korkeus: 3 U
- Sopii:
- Syvyys: = 800 mm
= 1.000 mm
= 1.200 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 16,72 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177944541
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Tuotekuvaus
-
SK IT air duct for Blue e+ wall cooling unit 3312.810, For usage in combination with Blue e+ wall cooling unit 3312.810, Installation in 19" frame