- Tuotenumero:
- SK 3301.320
- Rakenne
- Toinen puoli itseliimautuva
- Tuotekuvaus
- 19"-tasoon asennettava ilmanohjain 2 000 mm korkeaan kaappiin. Ilmanohjain asennetaan 19" tason molemmille puolille.
- Materiaali
- Solu-PU-vaahto
Paloa hidastava UL 94 (HF1) mukaan
- Väri
- Antrasiitti
- Tiivistys seuraavien väliin
- LCP ja 19":n taso
- Mitat
- Leveys: 210 mm
Korkeus: 1.915 mm
Syvyys: 110 mm
- Sopii:
- Leveys: 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 1,335 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177504424
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
-
Tiiviste pystytasoon 800mm