Tuote poistetaan: 31.1.2023
- Tuotenumero:
- SK 3312.016
- Tuotekuvaus
- LCP-kaappiin voidaan asentaa jälkikäteen yksittäisiä tuuletinmoduuleita viilennystehon lisäämiseksi. Jälkiasennuksella voidaan niin ikään saavuttaa LCP-kaapin redundanssi tai vähentää sen sähkötehontarvetta.
- Hyödyt
- Voidaan liittää laitteen ollessa käynnissä
- Puhallinmoduulien vaihto ilman työkaluja
- Toimintotapa
- Asentamalla tuuletinmoduleja LCP:hen nostetaan kulloisenkin version tuuletus- ja näin myös jäähdytystehoa. Jäähdytystehon ollessa riittävä täydentäviä tuuletinmoduuleja voidaan hyödyntää redundanssin luomisessa. Asentamalla tuulettimia enemmän kuin ilman tilavuusvirta vaatii voidaan sähköenergian tarvetta vähentää, koska tuulettimet käyttävät silloin pienempää kierroslukua. Samoin laitteen melutasoa lasketaan merkittävästi.
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- 1 tuuletinyksikkö
EC-tuulettimet
Johdotettu liitäntävalmiiksi
Sis. kiinnitystarvikkeet - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 7,9 kg
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177811515
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
- SK Fan module, UL, for LCP R15, RAL 9005