- Tuotenumero:
- SK 3313.016
- Rakenne
- malleihin LCP Rack, Inline CW
- Tuotekuvaus
- LCP-kaappiin voidaan asentaa jälkikäteen yksittäisiä tuuletinmoduuleita viilennystehon lisäämiseksi. Jälkiasennuksella voidaan niin ikään saavuttaa LCP-kaapin redundanssi tai vähentää sen sähkötehontarvetta.
- Hyödyt
- Voidaan liittää laitteen ollessa käynnissä
- Puhallinmoduulien vaihto ilman työkaluja
- Toimintotapa
- Asentamalla tuuletinmoduleja LCP:hen nostetaan kulloisenkin version tuuletus- ja näin myös jäähdytystehoa. Jäähdytystehon ollessa riittävä täydentäviä tuuletinmoduuleja voidaan hyödyntää redundanssin luomisessa. Asentamalla tuulettimia enemmän kuin ilman tilavuusvirta vaatii voidaan sähköenergian tarvetta vähentää, koska tuulettimet käyttävät silloin pienempää kierroslukua. Samoin laitteen melutasoa lasketaan merkittävästi.
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- 1 tuuletinyksikkö
EC-tuulettimet
Johdotettu liitäntävalmiiksi
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Nimellisteho
- 500 W
- Kierrosluku
- 3 780 rpm
- Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- 1.990 m³/h
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 6,9 kg
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177954458
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
-
SK fan module, UL, for LCP Rack/Inline CW, based on VX IT, to increase the cooling capacity, individual fan modules may be retro-fitted into the LCPs. Additional integration can also achieve redundancy or reduce the electric power consumption of the LCP. RAL 9005