- Tuotenumero:
- SK 3311.380
- Rakenne
- Nesteytin varustettuna vapaajäähdyttimellä
- Materiaali
- Teräslevy, maalattu
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu, sinkitty
- Väri
- RAL 9003
- Toimitus
- Peruslaite ja ulkoinen lauhdutinyksikkö
Sis. asennustarvikkeet - Maks. jäähdytysteho
- 35 kW
- Lämpötilan säätö
- Nopeussäädetty tuuletin
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R410A
Jäähdytysaine: Vesi-glykoli - Mitat
- Leveys: 3.048 mm
Korkeus: 1.270 mm
Syvyys: 1.100 mm - Kokonaisjäähdytysteho / tuuletinmoduulien määrä
- 2
- Nimelliskäyttöjännite
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 285 kg
- Tullitariffinimike
- 84189910
- EAN
- 4028177811683
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Tuotekuvaus
- Ilmajäähdytteinen hybridilauhdutin LCP Inline DX/FC:hen 35kW, asennettavaksi kattoon ja seinälle, jännitteensyöttö: 400V, 3~, 50/60 Hz, LKS: 3048x1270x1110 mm, RAL 9003
Lauhdutinyksikkö LCP DX:lle
Tuotenumero: SK 3311.380
Lauhduttimet ovat välttämättömiä käytettäessä jäähdytysaineperustaisia LCP-laitteita. Kokoonpanosta riippuen yksikköihin kuuluu lauhdutin ja tuuletin, valinnaisesti myös vapaajäähdytin. Vapaajäähdyttimellä varustettua versiota tarvitaan yhdistelmävaihtoehdolle LCP DX/FC. Lauhduttimet sopivat asennettaviksi kattoon ja seinälle.