Tämä tuote poistuu: 31.12.2020
- Tuotenumero:
- DK 7966.035
- Tuotekuvaus
- Jäähdytin on mahdollista asentaa jälkikäteen. Levy asennetaan kaappiin edestä ja takatila jää vapaaksi kaapelointia varten.
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Puhallinlevy, jossa 2 puhallinta ja asennuspaikat lisäpuhaltimille
1 lämpötilansäädin
Solukumitiiviste
Lämpötilansäädin ja tuulettimet on valmiiksi johdotettu liitäntäkaapeliin (3,5 m) - Ilmamäärä/tuuletin (vapaa puhallus)
- 160/180
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Tuulettimien ilmamäärä (vapaa puhallus)
- 1514
- Asennusmahdollisuudet
- Umpinaiseen kattolevyyn, korotettu 20 tai 50 mm:n korotuspaloilla
- Kattolevyyn kaapelien läpivientiin, korotettu 20 tai 50 mm:n korotuspaloilla
- Tuuletettuun kattolevyyn kaapelien läpivientiä varten
- Asennusohje
- Itsekiinnittyvä solukumitiiviste 2573.000 tarvitaan tiivistämään sivut kun halutaan kohdennettu ilmaohjaus.
- Ohje
- Ei sovellu nostamiseen nosturilla
- Yhdessä suuren kääntökehyksen tai kattolevyn kanssa kaapeliläpivientiin taustapuolelta tuuletinlevy valitaan seuraavasti: tuuletinlevy = kaapin syvyys - 200 mm
- Ei voi yhdistää 19":n asennuskehyksen kanssa
- Ilmamäärää voidaan lisätä puhallinlaajennussarjalla 7980.000.
- Annettu äänenvoimakkuus koskee ensimmäistä tuuletinta
- Äänenvoimakkuus/tuuletin
- 37 dB(A)
- Sopii:
- Leveys: 600 mm
Syvyys: 600 mm - Käyttölämpötila-alue
- 5 °C...55 °C
- Paino/VE
- 4,064 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177168923
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Tuotekuvaus
- Tuuletinlevy 2x19W +termost.