- Tuotenumero:
- SK 7980.148
- Tuotekuvaus
- Yksittäisten tuulettimien korvaavana tuotteena ja erilaisten tuuletinyksikköjen jälkiasennukseen tai tuuletinlevyn täydennykseen.
- Toimitus
- Tuuletin
Liitäntäkaapeli (0,61 m)
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- 184 m³/h
- Nimelliskäyttöjännite
- 48 V (DC)
- Nimellisteho Pel
- DC: 7,7 W
- Mitat
- Leveys: 119 mm
Korkeus: 119 mm
Syvyys: 38 mm
- Käyttölämpötila-alue
- -20 °C...70 °C
- Melutaso
- DC: 43 dB(A)
- Paino/VE
- 0,387 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 84149000
- EAN
- 4028177325234
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
-
Tuulettimen laajennussarja 48V