- Tuotenumero:
- DK 7826.750
- Tuotekuvaus
- Mahdollistaa suljettujen kaappien liittämiseen kiinteistön ilmastointijärjestelmään. Säädettävä liitäntä sopii yleisimmille letkuhalkaisijoille ja kaappi voidaan jäähdyttää kiinteistön ilmanvaihdon avulla.
- Materiaali
- PET-G
- Väri
- Läpinäkyvä
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ø Hose connection
- 150 mm
200 mm
- Ohje
- Tarvittava aukko kattolevyssä (L x S): 380 x 230 mm
- Mitat
- Leveys: 450 mm
Korkeus: 144 mm
Syvyys: 300 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,96 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177572300
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Tuotekuvaus
-
DK Adapterilevy ilmastoinille 150/200