- Tuotenumero:
- SK 3311.490
- Rakenne
- LCU DX 3 kW
- Hyödyt
- Tilaa säästävä ratkaisu asennettaessa sisäyksikkö VX IT -palvelinkaappiin tai Micro Data Centeriin
- Paras energiatehokkuus EC-tuuletintekniikan ja IT-laitteille sovitetun säädön ansiosta
- Palvelimen ilman tulolämpötilan säätö.
- Invertteriohjatun lauhduttimen avulla jäähdytystehoa voi mukauttaa kaapin todelliseen hukkatehoon
- Siirtynyt lämpöenergia poistuu ulkoyksikön (ohjattu invertterillä) sijaintipaikalla suoraan ympäristön ilmaan, asennustila ei lämpene
- Käyttöalueet
- Jäähdytin VX IT -palvelinkaapeille ja Micro Data Centerille
- Toimintotapa
- Laite tukee IT:lle tyypillistä front to back -ilmavirtausta ja säätelee palvelimen tuloilman lämpötilaa määritetyn tavoitearvon mukaisesti
- Materiaali
- Teräslevy, maalattu
- Väri
- Sisäyksikkö: RAL 7035
Ulkoyksikkö: valkoinen
- Toimitus
- Sisäyksikkö (lauhdutin)
Ulkoyksikkö (invertteriohjattu)
482,6 mm:n (19") kiinnityslevy, jossa näyttö- ja käyttöelementit
Kondenssivesiletku
- VX-kaapin asennusmahdollisuudet
- 19":n profiilikiskot standard tai dynamic on säädettävä leveyden osalta 50 mm epäkeskisesti
- Etummaisen 19" asennustason etäisyys VX-rungon etureunaan on oltava vähintään 100 mm
- Sisäyksikön kiinnitykseen tarvitaan kaksi järjestelmärunkoa sisemmälle asennustasolle
- Kylmä-/kuuma-alueen erottamiseen kaapin sisällä tarvitaan ilmanjohtolevyjä
- Kaapelien ohjaukseen alas tarvitaan jalusta
- Ohje
- Minimijäähdytystehon alapuolella tuloilman lämpötilan vaihtelut ovat mahdollisia.
- Sähköliitäntä tehdään ulkoyksikköön, sisäyksikkö saa virtaa ulkoyksiköstä
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- Sisäyksikkö IP 20
- Ulkoyksikkö IP X4
- Modulointialue
- 1 ‐ 3 kW
- Maks. jäähdytysteho
- 3 kW
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Pistokeliitännäinen liitäntälista
- Käyttöaika
- 100 %
- Käyttölämpötila
- Mainittu käyttölämpötila koskee ulkoyksikköä
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
Leveys: = 800 mm
Korkeus: ≥ 1.800 mm
Syvyys: ≥ 1.000 mm
- Sisäyksikön mitat
- Leveys: 105 mm
Korkeus: 1.550 mm
Syvyys: 820 mm
- Ulkoyksikön mitat
- Leveys: 810 mm
Korkeus: 558 mm
Syvyys: 310 mm
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Sulake
- 16 A
- Nimellisvirta
- 7 A
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 116 kg
- Tullitariffinimike
- 84158200
- EAN
- 4028177709348
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Tuotekuvaus
-
LCU DX Split -kylmälaite 3 kW, räkkien ja micro data centerin kylmäainepohjainen jäähdytys, 1 ulkoyksikkö invertterikompressorilla, 1x sisäyksikkö, malli single