- Tuotenumero:
- DK 7338.221
- Tuotekuvaus
- Palonilmaisujärjestelmä EFD III sisältää savun imujärjestelmän 19" yleiskehikossa, jossa on vain 1 U. Integroitu tuuletin imee jatkuvasti ilmaa putkijärjestelmän kautta suojattavalta alueelta. Imetty ilma ohjataan kahden palonilmaisimen ohi. Erittäin herkkä ilmaisin laukaisee havaitessaan savuaerosoleja esihälytyksen, toinen palonilmaisin laukaisee päähälytyksen. Palonilmaisimien toimintaa valvotaan jatkuvasti ohjauskortin arviointi- ja ohjauselektroniikan avulla.
- Hyödyt
- Palon varhainen tunnistus
- 19":n moduuli, vain 1 U
- Tarkastus VdS Schadenverhütung GmbH:n kautta
- CAN-Bus-liitäntä CMC III -valvontajärjestelmään
- Potentiaalittomat relelähdöt (esi-/pääjälytys/keräyshäiriö)
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- Kotelo: RAL 7035
Etupuoli: RAL 9005
- Liitännät
- 4 x/3 x relelähtöä hälytyksille ja häiriöille (liittimet/RJ12-holkit)
- 1 x/1 x tulo oven kontaktikytkimelle (liitin/RJ12-holkki)
- 2 x CAN-liitäntä Master-Slave-verkotukseen
- 3 x liitäntää (ulkoiselle hälytykselle / käsikytkimelle / säiliölle ja täyttömäärälle)
- 1 x jännitelähtö DET-AC Slave III:lle (24 V DC maks. 500 mA)
- 1 x USB
- 2 x CAN-Bus-käyttöliittymää CMC III:lle (maks. 16 PU:lle / 4 PU Compactille)
- Katkeamaton verkkovirtasyöttö
- n. 4 h
- Ohje
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain suljetuissa, ei-kuljettavissa kaappijärjestelmissä.
- Display
- Näyttö, jossa selkoteksti ja 6 LED-valoa
- Anturitekniikka
- Optinen savuilmaisin (herkkyys: n. 3,5 %/m valon heikkenemisellä)
- Optinen savuilmaisin HS (herkkyys: n. 0,25 %/m valon heikkenemisellä)
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
Korkeus: 44 mm
Syvyys: 490 mm
- Käyttölämpötila-alue
- 10 °C...40 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -20 °C...65 °C
- Akkujen varastointilämpötila
- -15 °C...40 °C
- Suhteellinen ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 96 %
- Nimelliskäyttöjännite
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Air flow monitoring
- n. ±10 % kokonaisilmavirrasta
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 15 kg
- Tullitariffinimike
- 85311095
- EAN
- 4028177699328
- ETIM 7.0
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Tuotekuvaus
-
DK EFD III