Tämä tuote poistuu: 31.1.2018
Uusi korvaava tuote on:
8640003
- Tuotenumero:
- TS 8601.800
- Rakenne
- kiinni
- Tuotekuvaus
- Jalustaelementti koostuu yhdestä peitelevystä ja kahdesta esiasennetusta kulmakappaleesta.
- Materiaali
- Jalustaelementit: teräslevy
Peitetulpat: Muovi - Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7022
Peitetulpat: RAL 9005 - Toimitus
- 2 jalustaelementtiä
4 peitetulppaa
Sis. kiinnitystarvikkeet - Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS: = 800 mm
Kaappityyppi: SE
Kaappityyppi: CM
Kaappityyppi: TP
Kaappityyppi: PC
Kaappityyppi: IW
Kaappityyppi: TS IT - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 5,036 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177208575
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- Jalustan etu/taka 800x100 RAL7022