Tämä tuote poistuu: 31.1.2018
Uusi korvaava tuote on:
8640032
Jalustan sivuosat, sivulle, 100 mm jalustaelementeille eteen ja taakse
Tuotenumero: TS 8601.050
Asennetaan jalustaelementtien väliin. 200 mm korkeissa jalustoissa voidaan käyttää myös kahta 100 mm korkeaa peitelevyä. Rivitettyjen jalustaelementtien jäykistämiseksi jalustan peitelevy voidaan asentaa 90° käännettyyn asentoon.
- Tuotenumero:
- TS 8601.050
- Tuotekuvaus
- Asennetaan jalustaelementtien väliin. 200 mm korkeissa jalustoissa voidaan käyttää myös kahta 100 mm korkeaa peitelevyä.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7022
- Toimitus
- 2 jalustalevyä
Sis. kiinnitystarvikkeet - Asennusohje
- Rivitettyjen jalustaelementtien jäykistämiseksi jalustan peitelevy voidaan asentaa 90° käännettyyn asentoon, sivuttain, 100 mm. Tässä tarvitaan jalustan rivityslevyjä.
- Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS: = 500 mm
Kaappityyppi: SE
Kaappityyppi: CM
Kaappityyppi: TP
Kaappityyppi: PC
Kaappityyppi: IW
Kaappityyppi: TS IT - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 1,636 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177208643
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- Jalustan sivut 100x500 RAL7022