Tämä tuote poistuu: 31.1.2018
Uusi korvaava tuote on:
8640027
Jalustaelementit eteen ja taakse, 200 mm Teräslevy TS-, TS IT-, SE-, CM-, TP-, PC-, IW-, TE-kaapeille
Tuotenumero: TS 8602.980
Jalustaelementti koostuu yhdestä peitelevystä ja kahdesta esiasennetusta kulmakappaleesta. 200 mm korkeiden jalustaelementtien toinen peitelevy on jaettu kahteen osaan kaapelien sisäänvientiä varten.
- Tuotenumero:
- TS 8602.980
- Rakenne
- kiinni
- Tuotekuvaus
- Jalustaelementti koostuu yhdestä peitelevystä ja kahdesta esiasennetusta kulmakappaleesta. 200 mm korkeiden jalustaelementtien toinen peitelevy on jaettu kahteen osaan kaapelien sisäänvientiä varten.
- Materiaali
- Jalustaelementit: teräslevy
Peitetulpat: Muovi - Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7022
Peitetulpat: RAL 9005 - Toimitus
- 2 jalustaelementtiä
4 peitetulppaa
Sis. kiinnitystarvikkeet - Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS: = 1.800 mm
Kaappityyppi: SE
Kaappityyppi: CM
Kaappityyppi: TP
Kaappityyppi: PC
Kaappityyppi: IW
Kaappityyppi: TS IT - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 16,236 kg
- EAN
- 4028177667020
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- Jalustan etu/taka 1800x200 RAL7022