Tämä tuote poistuu: 30.1.2020
Ilmoitettu korvaava tuote sopii AX-kaappijärjestelmään:
2820101
- Tuotenumero:
- SO 2801.200
- Tuotekuvaus
- Levyt eteen ja taakse, valmiiksi asennetut kulmakappaleet ja sivuosat.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7022
- Toimitus
- 4 kulmakappaletta
2 peitelevyä eteen/taakse
2 peitelevyä, sivuille
Sis. kiinnitystarvikkeet kaappiin asennusta varten.
2 peitelevyä eteen/taakse
2 peitelevyä sivuttain à 100 mm - Mitat
- Korkeus: 100 mm
Syvyys: 279 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: AE
Leveys: = 1.000 mm
Syvyys: = 300 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 8,6 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177032538
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- Jalusta 100mm 1000x300