Tämä tuote poistuu: 30.1.2020
Ilmoitettu korvaava tuote sopii AX- ja AX IT -kaappijärjestelmiin:
2820062
- Tuotenumero:
- SO 2826.200
- Tuotekuvaus
- Levyt eteen ja taakse, valmiiksi asennetut kulmakappaleet ja sivuosat.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7022
- Toimitus
- 4 kulmakappaletta
2 peitelevyä eteen/taakse
2 peitelevyä, sivuille
Sis. kiinnitystarvikkeet kaappiin asennusta varten.
1 peitelevy eteen/taakse à 200 mm
2 peitelevyä eteen/taakse à 100 mm
4 peitelevyä sivuttain à 100 mm - Mitat
- Korkeus: 200 mm
Syvyys: 279 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: AE
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 300 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 11 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177032941
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- Jalusta 200mm 600x300