- Tuotenumero:
- SO 2869.000
- Tuotekuvaus
- Tarvittaessa 2 jalustaa voidaan asentaa päällekkäin.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pintakäsittely
- Harjattu
- Toimitus
- 2 peitelevyä eteen/taakse
2 peitelevyä, sivuille
Sis. kiinnitystarvikkeet kaappiin asennusta varten.
- Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: Yksittäispulpetti ruostumaton
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 400 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 7,36 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177033696
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
-
Jalusta 100mm 800x400 RST