Säätöjalka VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy, uusi versio

Tuotenumero: VX 8660.120

Jälkikäteen tapahtuvaan lattian epätasaisuuksien tasaamiseen asennuspaikalla, maks. 15 mm. Asennetaan jalustan kulmapalan läpi.

Tuotenumero:
VX 8660.120
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Kuormitettavuus
Suurin sallittu kuorma: 2500 N kullekin tasauselementille
Ohje
VX sokkelijärjestelmä käytettävissä VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP kanssa
Lattian kantavuus on varmistettava
Mitat
Korkeus: 100 mm
Paino/VE
0,612 kg
Pakkausyksikkö
4 kpl
Sopii:
VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy, uusi versio
Tullitariffinimike
73181900
EAN
4028177984813
ETIM 8
EC000721
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
VX Säätöjalka VX-jalustajärjestelmään, K: 100 mm
Dokumentaatiot
Info sheet
Muut tiedot
Product presentations