- Tuotenumero:
- VX 8660.121
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Kuormitettavuus
- Suurin sallittu kuorma: 2500 N kullekin tasauselementille
- Ohje
- VX sokkelijärjestelmä käytettävissä VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP kanssa
- Lattian kantavuus on varmistettava
- Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Paino/VE
- 1,56 kg
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Sopii:
- VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy, uusi versio
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177984806
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- VX Säätöjalka VX-jalustajärjestelmään, K: 200 mm