- Tuotenumero:
- PS 2913.000
- Tuotekuvaus
- Luotettavaan kaapelinohjaukseen jalustassa lattian ja kaapin välillä.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Toimitus
- 4 reikälevyä
- Ohje
- 200 mm jalustaleveyttä kohti tarvitaan yksi reikälevy.
- Mitat
- Leveys: 175 mm
- Sopii:
- Syvyys: = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Paino/VE
- 4,128 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177034419
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Jalustan reikälevy 550 mm 4kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet