Tämä tuote poistuu: 31.1.2018
Uusi korvaava tuote on:
8100780: 8100780
8100770: 8100770
- Tuotenumero:
- SO 2889.000
- Tuotekuvaus
- Asennus suoraan TS-jalustan tai täydellisen jalustan alle. Takaavat esteettömän pääsyn kaapin alle, esim. helpottamaan lattian puhdistusta tai korkeuserojen tasaamiseksi.
- Hyödyt
- Esteetön pääsy esim. pohjan puhdistusta varten
- Korkeuserojen tasaamiseen lattian ollessa epätasainen.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Asennusmahdollisuudet
- Asennus suoraan TS-jalustan tai täydellisen jalustan alle.
- Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) rakenneosaa kohden
- 400 kg
- Mitat
- Kierre: M12
- Säätöalue
- 55 ‐ 125 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Paino/VE
- 2,296 kg
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177034020
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- Säätöjalat M12 RST 4kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet