Tämä tuote poistuu: 31.3.2024
Uusi korvaava tuote on:
8660004
Jalustan kulmapala, jossa peitelevy, eteen ja taakse, 100 mm VX-, VX IT-, VX SE-, TE-, TS-, TS IT-, TP-, PC-, IW-kaapeille
Tuotenumero: VX 8640.004
Suuren painon kestävät jalustan kulmapalat, jotka asettuvat muotoilunsa ansiosta automaattisesti paikalleen kaapin alla, ja joita voidaan käyttötarkoituksen mukaan käyttää ilman peitelevyä tai sen kanssa. Jalustan kulmapalassa on suuret aukot, joiden kautta ruuviliitokseen pääsee hyvin käsiksi. Aukot voidaan peittää muovisilla kulma- ja rivityspeiteprofiileilla.
- Tuotenumero:
- VX 8640.004
- Tuotekuvaus
- Suuren painon kestävät jalustan kulmapalat, jotka asettuvat muotoilunsa ansiosta automaattisesti paikalleen kaapin alla, ja joita voidaan käyttötarkoituksen mukaan käyttää ilman peitelevyä tai sen kanssa. Jalustan kulmapalassa on suuret aukot, joiden kautta ruuviliitokseen pääsee hyvin käsiksi. Aukot voidaan peittää muovisilla kulma- ja rivityspeiteprofiileilla.
- Materiaali
- Jalustan kulmapala: teräslevyä
Jalustan etu-/takapeitelevy: teräslevyä
Kulma- ja rivityspeiteprofiili: muovia - Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- 4 jalustan kulmapalaa, korkeus 100 mm
4 kulmasuojaa
1 rivityspeiteprofiili
2 jalustan etu-/takapeitelevyä, korkeus 100 mm
Sis. kiinnitystarvikkeet - Ohje
- Peitelevyt sivuille, jalustojen väliseen lisävakauttamiseen tai jalustan sisärakenteiden kiinnitykseen
- Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Leveys: = 850 mm - Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1, 12
- Paino/VE
- 5,58 kg
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177958777
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- VX-jalustan kulmapala,jossa jalustan peitelevy,eteen ja taakse,K:100mm,kun L:850mm,terハslevyハ