- Tuotenumero:
- VX 8660.042
- Rakenne
- Uusi versio
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
Syvyys: = 500 mm - Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1, 12
- Paino/VE
- 2,52 kg
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Sopii:
- VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy, uusi versio
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177978300
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- VX Jalustan sivupeitelevy, K: 200 mm, S: 500 mm, teräslevy
Jalustan peitelevyt sivuille VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy, uusi versio
Tuotenumero: VX 8660.042
Jalustan peitelevyt sivuille ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.