- Tuotenumero:
- VX 8660.095
- Rakenne
- Uusi versio
harjaslaipalla - Materiaali
- Jalustalevyt: Teräslevy
Harjaslaippa: itsestään sammuvaa muovia - Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
Sopii leveyteen/syvyyteen: 1.200 mm - Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1, 12
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Sopii:
- VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy, uusi versio
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177985469
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- VX Harjaslaipalla varustettu jalustan peitelevy, leveys/syvyys: 1200 mm
Jalustan peitelevyt harjaslaipalla VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy, uusi versio
Tuotenumero: VX 8660.095
Kaapelin sisäänvientiin jalustaan. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden tai kaksi harjaslaipalla varustettua peitelevyä. Lisävarusteena saatavan peitelevykiinnityksen ansiosta harjaslaipalla varustettuja peitelevyjä voi asentaa myös sivuille.