- Tuotenumero:
- VX 8660.091
- Rakenne
- Uusi versio
tuuletettu - Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Sopii leveyteen/syvyyteen: 800 mm
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1, 12
- Paino/VE
- 1,93 kg
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Sopii:
- VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy, uusi versio
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177982932
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- VX Jalustan peitelevy, rei’itetty, L/S: 800 mm, teräslevy
Jalustan rei’itetyt sivupeitelevyt VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy, uusi versio
Tuotenumero: VX 8660.091
Kytkentäkaapin tuulettamiseen jalustan kautta. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden tai kaksi ilmastoitua peitelevyä. Lisävarusteena saatavan peitelevykiinnityksen ansiosta ilmastoituja peitelevyjä voi asentaa myös sivuille.