- Tuotenumero:
- VX 8620.053
- Tuotekuvaus
- Jalustan kulmapalat, jotka asettuvat muotoilunsa ansiosta automaattisesti paikalleen rivityskaappijärjestelmään ja joita voidaan käyttötarkoituksen mukaan käyttää ilman peitelevyjä tai niiden kanssa. Jalustan kulmapalassa on suuret aukot, joiden kautta ruuviliitokseen pääsee hyvin käsiksi. Aukot voidaan peittää kulma- ja rivityspeiteprofiileilla.
- Materiaali
- Jalustan kulmapala: ruostumatonta terästä 1.4301 (AISI 304)
Jalustan etu-/takapeitelevy: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Kulma- ja rivityspeiteprofiili: muovia - Pintakäsittely
- Peitelevy: harjattu, karkeus 400
- Toimitus
- 4 jalustan kulmapalaa
4 kulmasuojaa
1 rivityspeiteprofiili
2 jalustan etu-/takapeitelevyä, korkeus 100 mm
Sis. kiinnitystarvikkeet - Ohje
- Peitelevyt sivuille, jalustojen väliseen lisävakauttamiseen tai jalustan sisärakenteiden kiinnitykseen
- Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Leveys: = 1.200 mm
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1, 3R, 4, 4X, 12
- Paino/VE
- 9,46 kg
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177922327
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- VX-jalustan kulmapala,jossa jalustan peitelevy,eteen ja taakse,K:100mm,kun L:1200mm,1.4301
Jalustan kulmapala, jossa peitelevy, eteen ja taakse, 100 mm, ruostumatonta terästä VX, TS, VX SE
Tuotenumero: VX 8620.053
Jalustan kulmapalat, jotka asettuvat muotoilunsa ansiosta automaattisesti paikalleen rivityskaappijärjestelmään ja joita voidaan käyttötarkoituksen mukaan käyttää ilman peitelevyjä tai niiden kanssa. Jalustan kulmapalassa on suuret aukot, joiden kautta ruuviliitokseen pääsee hyvin käsiksi. Aukot voidaan peittää kulma- ja rivityspeiteprofiileilla.