Jalustan rei’itetyt sivupeitelevyt VX-jalustajärjestelmälle

Tuotenumero: VX 8620.090

Kytkentäkaapin tuulettamiseen jalustan kautta. Jos kaapin pohjalevyä ei käytetä, rei’itetyillä peitelevyillä voidaan saavuttaa suuri ilman läpikulku kaapissa. Kaapin tuuletusta varten kattoa voidaan korottaa sekä käyttää erityisiä tuuletusaukoilla varustettuja kattolevyjä. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden tai kaksi ilmastoitua peitelevyä. VX-jalustajärjestelmän täydellisen symmetrian ansiosta rei’itettyjä peitelevyjä voi asentaa kulmapaloihin eteen, taakse tai sivuille.

Tuotenumero:
VX 8620.090
Tuotekuvaus
Kytkentäkaapin tuulettamiseen jalustan kautta. Jos kaapin pohjalevyä ei käytetä, rei’itetyillä peitelevyillä voidaan saavuttaa suuri ilman läpikulku kaapissa. Kaapin tuuletusta varten kattoa voidaan korottaa sekä käyttää erityisiä tuuletusaukoilla varustettuja kattolevyjä. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden tai kaksi ilmastoitua peitelevyä. VX-jalustajärjestelmän täydellisen symmetrian ansiosta rei’itettyjä peitelevyjä voi asentaa kulmapaloihin eteen, taakse tai sivuille.
Materiaali
Teräslevy
Väri
RAL 9005
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Korkeus: 100 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
TX CableNet
Sopii leveyteen/syvyyteen: 600 mm
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1, 12
Paino/VE
1,3 kg
Pakkausyksikkö
2 kpl
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177922433
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
VX-jalustan peitelevy,tuuletettu,kun L/S:600mm,terハslevyハ
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA